PT-IQ-2X2+F-12DC-UT
-
Överspänningsskydd
2800985
Överspänningsskydd, som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två 2-tråds jordpotentialfritt drivna signalkretsar. Indirekt jordning via gasurladdningsrör. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Fjärrsignaleringen och DIN-skenekontaktens strömförsörjning skapas när modulen hakas på DIN-skenekontakten. |
| Produktfamilj | PLUGTRAB IQ |
| IEC provklass | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
| Ledarpar per modul | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning UN | 12 V DC |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,7 mm |
| Höjd | 91 mm |
| Djup | 77,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| svart (RAL 9005) | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Märkspänning UN | 12 V DC |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Märkström IN | 700 mA (50 °C) |
| Märkström | 700 mA (50 °C) |
| Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 1 µA (i signalkretsen) |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 1 µA |
| Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 10 kA |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 10 kA |
| Nominell avledningsström In (8/20) μs (ledare-signaljord) | 10 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 2,5 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs (ledare-signaljord) | 2,5 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Skyddsnivå Up (ledare-signaljord) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 50 V (C2 - 10 kA) | |
| Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
| Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
| Tillslagstid tA (ledare-signaljord) | ≤ 100 ns |
| Kabelförlust aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system | typ. 600 kHz |
| Kapacitet (ledare-ledare) | typ. 4 nF |
| Motstånd per krets | 1,2 Ω ±5 % |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, i flera steg |
| Nödvändig försäkring maximal | 800 mA (FF) |
| Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Stötströmskapacitet (ledare-signaljord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Puls-återställningstid (ledare-ledare) | ≤ 25 ms |
| Puls-återställningstid (ledare-jord) | ≤ 50 ms |
| Puls-återställningstid (ledare-signajord) | ≤ 50 ms |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| Anmärkning | 2000 + A1:2008, modifierat |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-21 |
| Anmärkning | 2001 + A1:2009 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | 2007 + A1:2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | 2005 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2800985 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL2151 |
| Produktnyckel | CL2151 |
| GTIN | 4046356665735 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 126,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 121,6 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | baba1e99-d6a0-4831-80e9-290d13830dd5 |
Kompatibla produkter
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Ändstöd 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Kretskortsanslutning 1881354
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
SSA 3-6 - Skärmanslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skärmanslutning 2839512
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruvmejsel 1212602
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Skyddsplugg 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN-skenekontakt 2906878
Fördelar
Prediktiv övervakning tack vare 3-stegs LED-indikator
Integrering av statusindikeringen i anläggningsstyrningen via gruppfjärrmeddelande
Installera snabbt och felfritt med DIN-skenekontakt
Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
Maximalt skydd för tillämpningar inom mät-, styr- och reglerteknik tack vare god avledningsförmåga
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge