VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Nätverkskabel
1658710
Montagekontakt M12, hona, 8-polig, A-kodad, för invändig montering, med Ethernetkabel AWG26 flexibel (7 trådar) och RJ45-hane, längd: 0,5 m
Produktdetaljer
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 1 |
| Märkspänning (III/3) | 30 V |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Kåpans material | CuZn/PA |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Kabelvikt | 47 kg/km |
| Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par |
| Kabeltyp (förkortning) | 94B |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
| Kabelkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material ledarisolation | skummad PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par till kärnan |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Märkspänning ledning | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
| 62,3 dB (vid 4MHz) | |
| 56,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 53,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 51,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP67/IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Hane/hona | |
| Artikelnr | 1658710 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163019 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,2 g |
| Ursprungsland | PL |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge