NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Nätverkskabel
1411872
Nätverkskabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, EtherCAT®
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Sensortyp | EtherCAT® |
| Poltal | 4 |
| Antal kortplatser | 1 |
| Skärmad | ja |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 1 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Impedans | 100 Ω |
| Yttermantel, material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane vinklad RJ45 |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane vinklad RJ45 |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 21694 |
| Kabelvikt | 67 kg/km |
| Ledartyp | EtherCAT® |
| Kabeltyp (förkortning) | 93G |
| Signaltyp/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| Innerhöljets material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ (per km) |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
| oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
| Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
| EtherCAT® släpkedja CAT5 [93H] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| Kabelvikt | 61 kg/km |
| Ledartyp | EtherCAT® släpkedja CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93H |
| Signaltyp/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| Innerhöljets material | FRNC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | 600 V (UL-klassning) |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ (per km) |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
| Antal böjcykler | 3000000 |
| Böjradie | 100 mm |
| körväg | 10 m |
| körhastighet | 4 m/s |
| Acceleration | 4 m/s² |
| Vridpåkänning | ± 30 °/m |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Speciella egenskaper | Elektriska egenskaper enligt EN 50288-2-2 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
| IP20 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 kontakt) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| Artikelnr | 1411872 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABD |
| Produktnyckel | ABNABD |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge