NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Nätverkskabel
1453343
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A, 8-polig, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: X, på Hane rak RJ45, kabellängd: 2,5 m
Produktdetaljer
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | X |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Impedans | 100 Ω |
| Ledarmotstånd max. | 145 Ω/km |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | X (Data) |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PP (Kontaktledare) | |
| TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PC (Kontaktledare) | |
| PA (Kapsling) | |
| Kabellängd | 2,5 m |
| Kabelvikt | 59 kg/km |
| Ledartyp | Ethernet BETAtrans® spårbunden användning CAT7 |
| Kabelkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A |
| Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel / färg | svart |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Enkelledare, färg | vit-blå, vit-orange, vit-grön, vit-brun |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Material ledarisolation | Cell-PE |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | 4 par längstvinnade |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Märkspänning ledning | 125 V AC (Uo) |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | 5,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| driftkapacitans | 44 nF (per kilometer) |
| Signallöptid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighet | 0,78 c |
| Störeffektsdämpning | 90,00 dB (upp till 1000 MHz) |
| skärmdämpning | 60,00 dB (upp till 1000 MHz) |
| Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
| enligt EN 60684-2 | |
| oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
| Rökgastät | EN 61034-2 |
| Flamhärdighet | enligt EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| enligt ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Övrig beständighet | beständig mot bränslen (enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 903) |
| beständig mot ozon (enligt EN 50306-4, 72 h vid 40 °C, förfarande B, volymkoncentration 200 x 10-6) | |
| Speciella egenskaper | HL1-HL3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 (M12-kontakt) |
| IP67 (M12-kontakt) | |
| IP20 (RJ45 kontakt) | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 kontakt) |
| oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
| Flamhärdighet | enligt EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| enligt ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
| Rökgastät | EN 61034-2 |
| Övrig beständighet | beständig mot bränslen (enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 903) |
| beständig mot ozon (enligt EN 50306-4, 72 h vid 40 °C, förfarande B, volymkoncentration 200 x 10-6) |
| Artikelnr | 1453343 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CMJ |
| Produktnyckel | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 178 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 171 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge