Multiplexern gör det möjligt att alstra en analog utgång av 8 analoga ingångssignaler. Vid körning i 1 eller 2 sekundersintervall kan med multiplexern 8, 6, 4 eller 2 parallella analoga signalera överföras seriellt, alltså efter varandra. Lämplig för MINI-moduler med skruvanslutning.
MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16
-
Multiplexer
2811815
MINI Analog-multiplexer, alstrar en analog utgång av 8 analoga ingångssignaler, för MINI Analog-moduler med skruvanslutning.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Systemkablage på utgångssidan med hjälp av förkonfektionerad FLK-kabel med öppna ändar.
Stor besparing av analoga ingångar på styrsystem
Enkel jackbarhet på analoga MINI-moduler med skruvanslutningsteknik
För strömsignaler 4 ... 20 mA
Alstrar en analog utgång av upp till åtta analoga ingångssignaler - parallella analoga signaler överförs seriellt över en ledning.
Omkoppling av det önskade antalet kanaler vid DIP-switch (8, 6, 4 eller 2 kanaler)
Signalering av den aktuellt kopplade kanalen sker som bitmönster via tre digitalutgångar
Man kan välja två pulscykler för körningen vid DIP-switch (en- eller tvåsekundersintervall)
Utgångsmatad