FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplexer
2316270

Terminalen FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA går att använda med upp till tre 4-kanaliga, digitala NAMUR-ingångsmoduler (RAD-NAM4-IFS) och två 4-kanaliga, digitala utgångsmoduler (RAD-DOR4-IFS). Den här konfigurationen kan användas som ventilanslutningslösning för öppnande och stängande samt för övervakning av ventilens läge.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UL-listad
lämplig för ATEX-zon 2
Skalbar enligt kraven i applikationen
Fem applikationsspecifika terminaler tillåter en enkel implementering i fält
Enkel integrering i värdsystemet med en EDD-, GSD- eller DTM-fil
IECEx CoC
Det krävs ingen programvara tack vare en förkonfigurerad huvudstation.
Anslutning av alla I/O-fältsignaler med PROFIBUS-PA standardkablar