Den 6,2 mm smala MINI MCR-SL-PT100-UI... är en konfigurerbar 3-vägs isolerad temperaturomvandlare. Den lämpar sig för anslutning av Pt 100-resistanstermometrar enligt IEC 60751 med 2-, 3- och 4-ledaranslutningsteknik.
På utgångssidan är de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA tillgängliga galvaniskt isolerade.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan gör det möjligt att konfigurera följande parametrar:
- Anslutningsteknik
– Temperaturområden som ska mätas
– Utgångssignal
– Typ av felutvärdering
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skenekontakten.
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP
-
Motståndstermometer mätomvandlare
2864736
MCR-temperaturomvandlare för Pt 100-temperaturgivare, kan konfigureras via DIP-switch, med dragfjäderanslutning, förkonfigurerad Ersättningsartikel: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
För 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare enligt IEC 60751
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
Temperaturmätområde från -150 °C till 850 °C
3-vägs-isolation
Pt 100 signaler till standardsignaler