FP 1,27/ 80-FWL-21/.../... - Monterad IDC-multihonkontakt
1010180

delning 1,27 mm
anslutningstyp Slitsanslutning

Monterad IDC-multihonkontakt, märkström: 1,2 A, kabellängd: Fri inmatning (0,05–0,95 m), Kabeltyp:Bandkabel, Bandkabel. Förtillverkade mönster hittar du i tabben ”Tillbehör”.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Kompakta, mångpoliga kort-till-kort- eller ledare-till-kort-kontakter för platsbesparande enhetsdesigner
Kan beställas förkonfektionerad: IDC-honkontakter med flatbandkabel möjliggör en omedelbar användning i apparaten