IB IL EX-IS PWR IN-PAC - Modular-matningsplint
2869910

Inline-matningsplint för spänningsförsörjningen av egensäkra I/O-plintar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Diagnostik-LED-lampor (standardbelastning, hög belastning, överbelastning) för indikering av belastningsgrad
Elektroniskt överbelastningsskydd
1000 mA för logisk försörjningsströmkrets (UL)
1000 mA för I/O-försörjning (UEX)
Utförandet förutsätter ett avstånd på 50 mm mellan egensäkra och icke egensäkra anslutningar
Elektrisk isolering mellan Inline-I/O-station och egensäker I/O-ändutrustning