PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Industriell PROFIBUS extender, för punkt-till-punkt anslutningar, linjestrukturer och blandad drift med repeater och fiberoptisk omvandlare. Avstånd upp till 20 km, PROFIBUS datahastigheter upp till 1,5 Mbit/s via enkla koppartrådar, som företagsegna telefonledningar.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Modem |
| MTTF | 800 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 346 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 140 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 1004 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 199 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,32 W |
| Nätkonfiguration | Fast ledning |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 500 V AC (Enligt EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) |
| 5 V DC (endast konfiguration, via Mini USB typ B) | |
| Strömförbrukning typisk | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) |
| Funktion | |
| Management | Användarvänlig programvara: guidad konfiguration, rimlighetskontroll, diagnostikfunktioner, loggbok |
| Status- och diagnos-indikering | LEDs: VCC (matningsspänning), RD/TD (PROFIBUS-datatrafik), ERR (fel) 2x LINK / 2x STAT (DSL-datatrafik port A och port B), DIAG (diagnostikmeddelanden) |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångssignal spänning | 18 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 150 mA (Kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | PROFIBUS |
| Data: PROFIBUS enligt IEC 61158, RS-485 2-tråds, halvduplex, automatisk | |
| Seriell överföringshastighet | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kBit/s, inställning med konfigurationsprogram |
| Anslutningstyp | 9-polig D-SUB-honkontakt |
| Överföringssträcka | max. 1200 m (beroende på datamängderna med skärmad, parvis tvinnad datakabel) |
| Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
| omkoppling av datariktningen | automatisk |
| Data: SHDSL-gränssnitt enligt ITU-T G.991.2.bis | |
| Seriell överföringshastighet | 4-tråds-drift: 64 kBit/s ... 30 MBit/s |
| 2-tråds-drift: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s | |
| Anslutningstyp | 2x 2-polig jackbar skruvplint COMBICON |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Överföringssträcka | ≤ 20 km (beroende på dataöverföringshastighet och kabelarea) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 14 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Data: USB 2.0 | |
| Anslutningstyp | Mini USB typ B, 5-polig |
| Överföringssträcka | < 5 m (endast för konfiguration och diagnostik) |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (fristående (höger och vänster 40 mm avstånd), ingen försörjning av andra monteringar över enheten) |
| -20 °C ... 55 °C (monterad utan avstånd och liten förlusteffekt hos närliggande komponenter) | |
| -20 °C ... 50 °C (monterad utan avstånd) | |
| -20 °C ... 45 °C (uppställd i rad utan avstånd och försörjning av andra moduler via enheten, 1,5 A) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UKEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Normer/föreskrifter | EN 50121-4 |
| Normbeteckning | Järnvägsapplikationer - Elektromagnetisk kompatibilitet, del 4: Störemissioner och störtålighet för signal- och telekommunikationsanordningar |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN 60715. |
| Artikelnr | 2313656 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DNC443 |
| Produktnyckel | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 328 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 282,3 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Kompatibla produkter
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Överspänningsskydd 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-buss-stickkontakt 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-buss-stickkontakt 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus-systemledning 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Fiberoptiska omvandlare 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
SCC 10-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019440
Fördelar
Avstånd på upp till 20 km
Robust moduleringsmetod (SHDSL)
Blandad drift med koppar- och fiberoptiska ledare
Kostnadsfri programvara beräknar PROFIBUS datahastigheten och -facktiden
Linjestruktur upp till 500 kBit/s
Punkt-till-punkt anslutning upp till 1,5 MBit/s
för företagsegna ledningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge