Program- och konfigurationsminne med användarprogrammet EMWISE IMPULS
SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS
-
Minne
2701745
Programminne (SD-kort) med licensnyckel och användarprogrammet EMWISE IMPULS för användning med en Inline Controller ILC 131 ETH. Applikationsprogrammet läser av mätenheter via impulser och analoga signaler. Med den webbaserade ytan kan kanalerna/enheterna och anslutningen till ett överordnat system konfigureras.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Komplett konfiguration och drifttagning via integrerat webbgränssnitt
Max. 16 impulsingångar (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel och användarprogram för utläsning av mätinstrument
Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Licensnyckel för användarprogram
Vidarebefordran av data till ett managementsystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP och CSV-filer
Artikel som behövs: ILC 131 ETH, artikelnr: 2700973