Kunder som vill använda denna gränssnittsmodul i FL SWITCH MM HS (art.-nr.: 2832328) ska beakta dokumentet "Kundinformation för IF-moduler" i denna gränssnittsmoduls nedladdningsarea.
FL IF 2FX SC-D
-
Mediemodul
2832425
E-nummer:
5171015
E-nummer:
5171015
FO gränssnittsmodul för anslutning av 100Base-FX Multimode glasfiber (1300 nm), SC, anslutning nedåt
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Expansionsmodul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Galvanisk isolation | 100Base-FX//försörjning |
| Lokal diagnos | LED-lampor på huvudstation/expansionsmodul |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 21,6 W |
| Isolationsspänning | 2 kV AC |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | via huvudstation |
| Anslutningsförsörjning | av FL SWITCH GHS eller FXT |
| Strömförbrukning typisk | 200 mA |
| Ethernet:100Base-FX enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | SC |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s (Anslutningsriktning nedåt) |
| Överföringssträcka | 10000 m (maximal (beroende på vilken fiber som används)) |
| Antal kanaler | 2 |
| Ethernet:100Base-FX enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | SC |
| Överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Överföringssträcka | 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) |
| 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Våglängd | 1300 nm |
| Antal kanaler | 2 (SC-Multimode) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 75,7 mm |
| Djup | 72,5 mm |
| Färg | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| : Lagring / transport: 50g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3/-4 |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Galvanisk isolation | 100Base-FX//försörjning |
| Monteringssätt | i värdsystemet |
| Artikelnr | 2832425 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN123 |
| Produktnyckel | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 105,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Fiberoptisk kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO-patchkabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829003
Fördelar
Robust Ethernetöverföring även för störningsbelastade miljöer med medelstor räckvidd
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge