PKE 9X20
-
Märkremsa
0803980
Märkremsa, Märkkarta, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: inskjutning, kabeldiameter: > 10 mm, Antal enskilda skyltar: 20
Produktdetaljer
| Produkttyp | Ledarmärkning |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 20 |
| Antal skyltar per rad | 4 |
| Bredd | 20 mm |
| Djup | 0,7 mm |
| Längd | 9 mm |
| Färg | vit (RAL 9010) |
| Material | ABS-PC |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material baselement | ABS-PC |
| Materialets innehåll | halogenfri |
| Ledarens ytterdiameter | > 10,00 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 120 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | inskjutning |
| Artikelnr | 0803980 |
| Antal/förp. | 12 Styck |
| Minsta beställningsantal | 12 Styck |
| Försäljningskod | BG2313 |
| Produktnyckel | BG2313 |
| GTIN | 4017918007874 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,517 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,517 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge