UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG CUS
-
Ledarskylt
0829072
Ledarskylt, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2,1 ... 2,9 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 3,5 mm, textfältets bredd: 21 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Sitter kvar säkert även vid vibrationer
Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål