UCT-WMS 4,7 (12X5,5) VT CUS - Ledarmärkningshylsa
0830216

Ledarmärkningshylsa, violett, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 2,5 ... 4,7 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 45

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål