UCT-WMS 3,2 (12X4) BU CUS - Ledarmärkningshylsa
0830207

Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,5 ... 3,2 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 55, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål