SD-WMS 3 (CH)
-
Ledarmärkningshylsa
0825599
Ledarmärkningshylsa, vit, kabeldiametrar: 1,3 ... 3 mm, på längden: Bokstäver, monteringssätt: påträdning
Produktdetaljer
| Allmänt | Ange önskad märkning vid beställningen: minsta antal per text: 1 förpackningsenhet |
| Märkning | |
| tryckriktning | på längden |
| märkning | Bokstäver |
| Spårtyp | Profil |
| Bredd | 3,2 mm |
| Höjd | 3,6 mm |
| Längd | 3,5 mm |
| Färg | vit |
| Material | Polyvinylklorid |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Materialets innehåll | silikon- och kadmiumfritt |
| Ledarens ytterdiameter | 1,3 mm ... 3 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | påträdning |
| Artikelnr | 0825599 |
| Antal/förp. | 200 Styck |
| Minsta beställningsantal | 200 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BG222B |
| Produktnyckel | BG222B |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,037 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,037 g |
| Tullnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | SE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge