SD-WMS 10 (CH)R YE:J
-
Ledarmärkningshylsa
0826255:J
Ledarmärkningshylsa, märkt med stora bokstäver: J, textfältets storlek: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringssätt: påträdning
Produktdetaljer
| Märkning | |
| märkning | J |
| Spårtyp | Profil |
| Bredd | 4,2 mm |
| Höjd | 9,5 mm |
| Längd | 6,60 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 4 mm ... 10 mm |
| Färg | gul |
| Material | Polyvinylklorid |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Materialets innehåll | silikon- och kadmiumfritt |
| Ledarens ytterdiameter | 4 mm ... 10 mm |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturlagring | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Test Bb |
| Varaktighet | 96 h |
| Testtemperatur | 105 °C |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 1 år |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | påträdning |
| Artikelnr | 0826255:J |
| Antal/förp. | 250 Styck |
| Minsta beställningsantal | 250 Styck |
| Försäljningskod | BG2221 |
| Produktnyckel | BG2221 |
| GTIN | 4046356425506 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,236 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,156 g |
| Tullnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge