CAC-MSTBC1808845/1823875 - Kundanpassade kretskortsanslutningar
1084560

Monterade kretskortsanslutningar / Anslutningsledning med 2 kretskortskontakter, märkström: 12 A, kabellängd: Fri inmatning (0,1 m ... 3,0 m), Huvud 1: 5-polig , delning: 5,08 mm , Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 16 AWG, svart, Huvud 2: 5-polig, delning: 5,08 mm , Crimpanslutning , Stift, Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 14 AWG, svart, Enkelledare, PVC, 16 AWG, svart

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Godkännande enligt UL-standard ”Wiring Harness Traceability Program”