CAC-MCC1852202/D - Kundanpassade kretskortsanslutningar
1084552

Monterade kretskortsanslutningar / Anslutningsledning med 2 kretskortskontakter, märkström: 8 A, kabellängd: Fri inmatning (0,1 m ... 3,0 m), Huvud 1: 5-polig , delning: 3,81 mm , Crimpanslutning , Hona, Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 20 AWG, svart, Huvud 2: 5-polig, delning: 3,81 mm , Crimpanslutning , Hona, Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 18 AWG, svart, Enkelledare, PVC, 20 AWG, svart

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Godkännande enligt UL-standard ”Wiring Harness Traceability Program”