CAC-MCC1012267/D
-
Kundanpassade kretskortsanslutningar
1084539
Monterade kretskortsanslutningar / Anslutningsledning med 2 kretskortskontakter, märkström: 6 A, kabellängd: Fri inmatning (0,1 m ... 3,0 m), Huvud 1: 3-polig , delning: 2,54 mm , Crimpanslutning , Hona, Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 22 AWG, svart, Huvud 2: 3-polig, delning: 2,54 mm , Crimpanslutning , Hona, Färg: svart, Kabeltyp:Enkelledare, PVC, 20 AWG, svart, Enkelledare, PVC, 22 AWG, svart
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Godkännande enligt UL-standard ”Wiring Harness Traceability Program”