WMS 9,5 (30X16)R CUS - Krympslang
0800751

Krympslang, Rulle, vit, kabeldiametrar: 3,2 ... 9,5 mm: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 16 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)