Piktogram produktserie COMBICON Terminals L
Piktogram area 10 mm2
Piktogram delning 10 mm
Piktogram anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 10 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: ZFKDS(A) 10, delning: 10 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 6,5 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong