SPT MODULAR - Kretskortsplint
1237697

anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, modulär, push-in-fjäderkraftanslutning, bendelning 3,5 mm ... 15 mm, märkström upp till 125 A, märkspänning upp till 1500 V, beroende på vald delningsutökare, dimensionerad anslutningsförmåga 1,5 mm2 ... 35 mm2, individuell konfiguration

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducera effektförluster: spänningshållfasthet upp till 1500  V
Utökade färgvarianter: anpassad färgsättning av varje pol
Endast en komponent för alla apparatanslutningar: kombinera olika enskilda delar till ditt egna, skräddarsydda anslutningsblock
Anpassade artiklar på nolltid : använd vår online-konfigurator
Hämta tekniska data enkelt online: QR-kod på varje produkt