SPT 16/ 1-V-10,0 RD - Kretskortsplint
1708574

Piktogram produktserie COMBICON Terminals XL
Piktogram area 16 mm2
Piktogram delning 10 mm
Piktogram anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 16 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: SPT 16/..-V, delning: 10 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: röd, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,1 mm, antal lödstift per potential: 6, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n