Piktogram produktserie COMBICON Terminals M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram delning 5,08 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 2, poltal per rad: 2, artikelserie: MKKDS 3, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong