MKDSV 5/ 2-7,62 GY BD:T1,T2 - Kretskortsplint
1805038

produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSV 5, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5,1 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Vridskyddstappar stöder positioneringen på kretskortet