MKDSN 1,5/ 2-HT BK R24 - Kretskortsplint
1831183

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSN 1,5/..-HT, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal