MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857
-
Kretskortsplint
1993048
Kretskortsplint, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: MKDSC 5, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Inpressningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5,1 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare