MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - Kretskortsplint
1991817

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 24 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDS 1/..-HT, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen