produktserie COMBICON Terminals L
area 6 mm2
delning 7,5 mm
anslutningstyp Spak-push-in-anslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 6 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: LPT 6/, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Kontaktben i sicksack M, Pinlängd [P]: 3,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong