produktserie COMBICON Terminals L
area 10 mm2
delning 10 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 10 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: KDS 10, delning: 10 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,3 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong