produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 7,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: KDS 4, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!