GSMKDSP 1,5/ 6-7,62 BD:NO,NC - Kretskortsplint
1705337

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: GSMKDSP 1,5, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 55 °, färg: grön, antal lödstift per potential: 1

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Stort raster för ökade spänningskrav
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal