Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram delning 5 mm
Piktogram anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkspänning (III/2): 250 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: FKDSO 2,5/..-L, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1. Märkt variant, artikel med stiftuttag på sidan till vänster