produktserie COMBICON Terminals S
area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med ledarskyddsbygel
skruvhuvudsprofil Philipps-Recess med längsgående slits
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 15 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 16, antal rader: 1, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,6 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong