PC 4/ 5-GU-6,35 P26 THR R72 - Kretskort-grunddel
1301967

produktserie COMBICON Connectors L
area 4 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 72 mm bredd

Kretskort-grunddel, märkarea: 4 mm2, färg: svart, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 800 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 5, artikelserie: PC 4/..-GU-THR, delning: 6,35 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Kontaktben i sicksack M, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PC 4, Riktning kontaktens front (mating face): Vridet utförande, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 72 mm bredd

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Utökat beröringsskydd i stiftmönstret för högsta säkerhet även i ojackat tillstånd
Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.