MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BK AU CR3 - Kretskort-grunddel
2201554

Piktogram monteringssätt THR lödning
Piktogram förpackningstyp Rulle i 44 mm bredd

Kretskort-grunddel, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 3, artikelserie: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, delning: 5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd, fast kodning av polen: 3, artikel med stiftuttag på sidan till höger

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Varianter för våg- och THR-lödprocesser finns tillgängliga
Hög mekanisk motståndskraft och korrosionskydd
Långtidsbeständiga övergångsmotstånd för konstant användning