MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Kretskort-grunddel
1480253

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram monteringssätt Våglödning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 16 A (se deratingkurva), märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 3, artikelserie: MSTB 2,5 HC/..-GF, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker