MSTB 2,5 HC/ 2-G RD - Kretskort-grunddel
1835639

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: röd, märkström: 16 A (se deratingkurva), märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTB 2,5 HC/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker