produktserie COMBICON Connectors XS
monteringssätt THR-lödning/våglödning
Piktogram
förpackningstyp Rulle i 24 mm bredd
Kretskort-grunddel, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, poltal: 2, artikelserie: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pinlängd [P]: 2 mm, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Elektriska egenskaper: skärmad, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: skärmad anslutning, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd, Lämpar sig för CAT5