produktserie COMBICON Connectors XL
area 16 mm2
anslutningstyp Spak-push-in-anslutning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 16 mm2, färg: röd, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 1, artikelserie: LPC 16 HC/..-ST, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Spak-push-in-anslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 16 advanced, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong