Piktogram produktserie COMBICON Connectors XS
Piktogram area 0,5 mm2
Piktogram anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: grön, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: FK-MC 0,5/..-ST, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FK-MC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong