cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920306| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40038423| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||