PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Kopplingsrelä
2986711
Kopplingsreläer för SIL 3 Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 seriedubblerad kontakt, modul för F&G-applikationer, testpulsfilter, jackbar skruvanslutning, bredd 17,5 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
1 utlösningskontakt
Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
17,5 mm smal kapsling
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser