anslutningstyp
Kopplingskontakt, användning: Feedback, signal, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %), Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ. Alternativartikel: 1629106