FF/PA – 6-spår block-kopplingsbox
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
Kopplingsbox
2316420
Kopplingsbox av rostfritt stål (för fält) med 10 anslutningar för användning i Ex-zoner. Med 6-spår-block-enhetskopplare (FB-6SP) för Foundation Fieldbus eller PROFIBUS PA och tre radplintar för trunkanslutning (+, –, S).
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Försörjning | |
| Maximal strömupptagning | 4,8 mA (Tomgång) |
| 340 mA (Huvudledning) | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Induktivitet Li | 4 µH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Max. utgångsspänning Uo | Uin (Förgreningskabel) |
| Max. utgångsström Io | 56 mA (Förgreningskabel) |
| Max. utgångseffekt Po | 1,792 W |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 17,5 V (enligt EN 60079-11) |
| IIC/IIB (Förgreningskabel): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | / 80 nF |
| IIC/IIB (per förgreningsuttag): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 0,26 mH |
| Signal | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 254 mm |
| Höjd | 254 mm |
| Djup | 127 mm |
| Färg | grå |
| Kåpans material | Rostfritt stål |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % (ingen daggbildning) |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-konform, även EN 61326-1 |
| Ex-data | |
| ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2316420 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC1Z1 |
| Produktnyckel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626590585 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,99 kg |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,64 kg |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
Kompatibla produkter
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Nätdel 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Nätdel 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Nätdel 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Matningsfördelare 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelförskruvning 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Planpackning 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Motmutter 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Låsskruv 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Tryckutjämningskomponent 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kabelförskruvning 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Låsskruv 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - Kabelförskruvning 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - Kabelförskruvning 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Kabelförskruvning 2901859
Fördelar
Anslutning av upp till 6 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter
Förmonterat termineringsmotstånd
Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida
Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge