FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - Kopplingsbox
2316446

Kopplingsbox av rostfritt stål (för fält) med 10 anslutningar för användning i Ex-zoner. Innehåller 6-spår-block-enhetskopplare (FB-6SP) för Foundation Fieldbus eller PROFIBUS PA, trunk-kabel (+, -, S) är ansluten med en PLUGTRAB-skyddsenhet (PT 4+F-BE)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterat termineringsmotstånd
Kortslutningsskydd med strömbegränsning vid varje förgrening
Anslutning av upp till 6 Foundation Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fältenheter
Inga problem längre med kablarnas böjradie eftersom kontakterna är på en och samma sida