ICS20-F67S-1018 - Kontaktskärm
1287453

DIN-skenekapsling, ICS-utfyllnadsplatta, sluten, bredd: 20 mm, höjd: 7,25 mm, djup: 67,3 mm, färg: gul (liknande RAL 1018)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Flexibel användning tack vare ett modulärt system och anslutningseknik med unik modulkonstruktion
Standardiserade anslutningar som t.ex. RJ45, USB, D-SUB och antennuttag som integrerbara komponenter
Optimal användning av utrymmet, samt möjlighet att anpassa design, färg och märkning
Anpassad bearbetning för önskad kundspecifik anslutningsteknik
Enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort med hjälp av stabila styrskenor