HC-M-06-MOD-ST
-
Kontaktinsatsmodul
1663459
HEAVYCON kontaktinsatsmodul, hane, 6-polig, crimpanslutning
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Kåpans höjd ≥ 52mm. Kontakter får endast brytas utan belastning/spänning. |
| Produkttyp | Kontaktinsats modulär |
| Serie | HC-M-06 |
| Användning | Effekt |
| Poltal | 6 |
| Anslutning | 6 |
| Kontaktnumrering | 1 - 6 |
| Antal platser | 1 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 20 ... 12 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 7,5 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 34,2 mm |
| Höjd | 34 mm |
| Längd | 14,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Minimal kåphöjd | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Märkspänning (III/3) | 500 V |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Märkström | 16 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1663459 |
| Antal/förp. | 2 Styck |
| Minsta beställningsantal | 2 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACB |
| Produktnyckel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,85 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,3 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Crimpkontakt 1674794
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptång 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utdragningsverktyg 1072067
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge